Multi-Clamp con generación de vacío integrada

  • Solución ideal para fijar piezas de tamaño pequeño y mediano
  • Giro y basculación continuos de la pieza fijada posibles para su mecanizado en el lado opuesto
  • Conexión en cualquier conexión de aire comprimido convencional gracias al eyector neumático integrado.
  • Placa de ventosa Multi-Clamp (1) adecuada para prácticamente todas las piezas
  • Placa de ventosa Multi-Clamp redonda (2) para piezas de madera
  • Placa de ventosa Multi-Clamp ovalada (3) para piezas estrechas y alargadas
  • Palanca de fijación (4) para una sustitución rápida de la placa de ventosa Multi-Clamp
  • Giro sin fin hasta 360° para un mecanizado perimetral flexible (5)
  • Basculable de forma continua en 90° para un mecanizado fácil de superficies y bordes
 

Artículos sueltos de la familia de productos Multi-Clamp con generación de vacío integrada

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp con generación de vacío integrado
Longitud L: 165 mm
Anchura B: 165 mm
Altura H: 220.5 mm
VC-M-SP 160x160
10.01.12.01836
Schmalz Select.Schmalz Select.
Multi-Clamp - Placa ventosa Multi-Clamp con generación de vacío
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 160 mm