Multi-Clamp - para bomba de vacio externa

  • Fijación sin esfuerzo de piezas de tamaño pequeño y mediano
  • Mecanizado de la pieza por todos sus lados mediante función continua de giro y basculación.
  • Funcionamiento con bomba de vacío externa para que la Multi-Clamp se pueda utilizar en cualquier lugar
  • Los dos componentes del producto se pueden utilizar juntos o por separado

Nuestras prestaciones...

  • Generación de vacío integrada (tobera de eyector) en la versión VC-M
  • Multi-Base con giro continuo de 360° y Multi-Base con basculación continua de máx. 90°
  • Es posible el uso individual de la placa de vacío Multi-Clamp

Su beneficio...

  • No precisa ninguna bomba de vacío adicional
  • Mecanizado flexible sin problemas en las 5 caras de la pieza
  • Es posible el uso de la placa de vacío Multi-Clamp como solución Stand-Alone
 

Artículos sueltos de la familia de productos Multi-Clamp - para bomba de vacio externa

 

VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp para la operación con una bomba de vacío
Longitud L: 265 mm
Anchura B: 170 mm
Altura H: 220.5 mm
VC-M-SPV 160x160
10.01.12.01853
Multi-Clamp - Placa ventosa
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 160 mm