Soluciones de fijación para mecanizado de metal y plástico

La Matrix-Plate de Schmalz garantiza tiempos de equipamiento mínimos en la fijación de piezas planas y con parte inferior plana en centros de mecanizado CNC. El sistema de fijación por vacío también permite fijar de forma precisa, rápida y sin deformación aquellos componentes que solo aceptan una difícil fijación mecánica. En combinación con la Steel-Plate de Innospann, permite incrementar aun más la flexibilidad. En caso de que se requieran cambios frecuentes de pieza, la productividad y los tiempos de equipamiento se ven optimizados aun en mayor medida.
 

Sistema de fijación por vacío Matrix-Plate

  • Sistema de fijación de aluminio de alta resistencia
  • Islas de fricción (RI) opcionales que incrementan la absorción de las fuerzas laterales en hasta un 30%
  • Alta precisión: Planitud < 0,1 mm, paralelismo < 0,05 mm

Innospann Steel-Plate ISST-MPL

  • Extensión para la placa de matriz para avances y mecanizado de 5 ejes
  • Precisión hasta ±0,05 mm

Accesorios y piezas de repuesto

  • Complemento del sistema de fijación matrix-plate y de los sistemas steel-plate de Innospann con cordones hermetizantes, boquillas de tubo, tapones magnéticos y marcos obturadores