Accesorios y piezas de repuesto

  • Uso en combinación con el sistema de fijación matrix-plate y los sistemas steel-plate de Innospann de Schmalz
  • Accesorios y piezas de repuesto adecuados para el sistema de fijación matrix-plate y para los sistemas steel-plate de Innospann
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios y piezas de repuesto

  1. 1
  2. 2
  3. 3
DI-SCHN 3 MOS CR-20
DI-SCHN 3 MOS CR-20
10.07.04.00088
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 3 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: Chloroprene CR
Dureza del material: 20 °Sh
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20
10.07.04.00091
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 3.5 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: Chloroprene CR
Dureza del material: 20 °Sh
DI-SCHN 5 MOS CR-20
DI-SCHN 5 MOS CR-20
10.07.04.00094
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 5 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: Chloroprene CR
Dureza del material: 20 °Sh
DI-SCHN 5.5 MOS CR-20
DI-SCHN 5.5 MOS CR-20
10.07.04.00095
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 5.5 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: Chloroprene CR
Dureza del material: 20 °Sh
SCHR G1/4x31 6.00
SCHR G1/4x31 6.00
10.01.27.00163
Tornillo hueco con reborde
Rosca G: G1/4"
Longitud L: 31 mm
Diámetro nominal dn: 6.00 mm
VTR-ZF ST-Dn12 8xG1/4 1TN MAN/KVZ
VTR-ZF ST-Dn12 8xG1/4 1TN MAN/KVZ
10.01.27.00126
Distribuidor de vacío con conectador de la manguera
Conexión: Con fem d mang Dn=12
Diseño: 8 x rosca G1/4"-HE
Forma: con 1 ranura en T
con: Manómetro y grifo esférico
SPAN-PRA-M12-MPL
SPAN-PRA-M12-MPL
10.01.27.00009
Garra tensora
Longitud L: 80 mm
Anchura B: 45 mm
Altura H: 16.7 mm
Tipo: M12
para: Matrix-Plate
Peso: 93.1 kg
ANSG-MPL 8x15x25
ANSG-MPL 8x15x25
10.01.27.00079
Tope de Matrix-Plate
Longitud L: 8 mm
Anchura B: 15 mm
Altura H: 25 mm
REIB-INS 18x18 MPL
REIB-INS 18x18 MPL
10.01.27.00060
Elemento de fricción
Diámetro exterior D: 18 mm
Altura H: 18 mm
para: Matrix-Plate
VSL 21-12 PVC-G
VSL 21-12 PVC-G
10.07.09.00006
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 21 mm
Diámetro interior d: 12 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PVC, con tejido
Radio de desp. (min): 80 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 70 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3