Sistemas Steel-Plate de Innospann

  • La Steel-Plate para el posicionamiento flexible de ventosas de bloque se monta sobre la Matrix-Plate de Schmalz
  • También como reequipamiento para Matrix-Plates ya instaladas
  • Rápido reequipamiento cuando se requieran cambios frecuentes de pieza
  • Reducción de los tiempos de equipamiento e incremento de las fuerzas de retención
  • Ventosas de bloque sin tubo flexible y posicionable sin complicaciones
  • Fijación previa de las ventosas de bloque mediante fuerza magnética
  • Una cuadrícula láser sirve de ayuda de posicionamiento
  • También adecuada para aplicaciones bajo condiciones difíciles gracias a los labios hermetizantes resistentes al desgaste y su robusto diseño realizado en aluminio
  • Placas de fricción especiales que proporcionan una absorción óptima de las fuerzas laterales en superficies lisas
  • Ventosa de bloque (1)
  • Tapones magnéticos (2)
  • Steel-Plate (3)
  • Matrix-Plate (4)
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistemas Steel-Plate de Innospann

ISST-MPL 300x200x3
ISST-MPL 300x200x3
10.01.14.01124
Steelplate T con válvulas magnét. p . mesas fijación, con cuadrícula
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Altura H: 3 mm
ISST-MPL 400x300x3
ISST-MPL 400x300x3
10.01.14.01125
Steelplate T con válvulas magnét. p . mesas fijación, con cuadrícula
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Altura H: 3 mm
ISST-MPL 600x400x3
ISST-MPL 600x400x3
10.01.14.01126
Steelplate T con válvulas magnét. p . mesas fijación, con cuadrícula
Longitud L: 600 mm
Anchura B: 400 mm
Altura H: 3 mm
ISBL 80x80x38
ISBL 80x80x38
10.01.15.00654
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxB): 80 x 80 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 38 mm
ISBL 80x40x38
ISBL 80x40x38
10.01.15.00655
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 38 mm
ISBL 80x28x38
ISBL 80x28x38
10.01.15.00656
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxB): 80 x 28 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 38 mm
ISBL 80x80x97
ISBL 80x80x97
10.01.15.00657
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxB): 80 x 80 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 97 mm
ISBL 80x40x97
ISBL 80x40x97
10.01.15.00658
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 97 mm
ISBL 80x28x97
ISBL 80x28x97
10.01.15.00659
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxB): 80 x 28 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 97 mm