Basic Holding Fixture BHF

  • Uso en mecanizados con CNC láser y fresadora en la industria maderera, metalúrgica, plástica y de conglomerados
  • Mecanizado y tratamiento posterior manuales de componentes, como p. ej. cortado, taladro o rectificado
  • Sistema compuesto por varias ventosas y el Uni-Base de Schmalz como interfaz con la mesa de la máquina y para ajustar los grados de libertad
  • Uso en mesas lisas u otros tipos de mesas de máquinas en combinación con la Steel-Plate de Schmalz
  • Ajuste manual flexible de la carrera y del ángulo de giro
  • Amplio grado de libertad fácilmente ajustable en todos los ejes

Nuestras prestaciones...

  • Uni-Base ajustable en altura y ángulo
  • Uso sobre mesa lisa o Innospann Steel-Plate
  • Diferentes bocas de ventosa con interfaz a la Uni-Base

Su beneficio...

  • Libertad máxima en el espacio para cualquier contorno de pieza
  • Uso en combinación con otros sistemas de fijación de Schmalz
  • Óptima adaptación a la pieza y el proceso del entorno
 

Artículos sueltos de la familia de productos Basic Holding Fixture BHF

 

UB 135x135x156 29.5 15 G
10.01.15.00571
Uni-Base, ajuste flexible
Longitud L: 135 mm
Anchura B: 135 mm
Altura H: 156 mm
Recorrido Z: 29.5 mm
Ángulo de volteo W: 15 °
para: tavolo piatto
UB 135x135x156 29.5 15 ISST
10.01.15.00564
Uni-Base, ajuste flexible
Longitud L: 135 mm
Anchura B: 135 mm
Altura H: 156 mm
Recorrido Z: 29.5 mm
Ángulo de volteo W: 15 °
para: Steel-Plate
SSPB-117 117-125 NBR
10.01.15.00719
placa de succión con rodamiento de bolas para la sujeción flexible y sistemas de prensión
Diámetro Ds: 117 mm
Altitud de funcion. (margen):
117.0 ... 125.0 mm
Soporte para piezas de material:
Elastodur
Herméticos: Perbunan
Con. del vacío del diámetro: 60 mm
Altura H1: 137 mm
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
10.01.15.00587
Ventosa boca de referencia
Diámetro: 85 mm
Altura H1: 120 mm
Recorrido Z: 21 mm
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Ángulo del objeto: 40 °
Ventosas: Innospann
para: Basic Holding Fixture
SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
10.01.15.00572
Sistema de sujeción al vacío para sujeción automatizada
Diámetro circular D mk: 78 mm
Altitud de funcion. (margen):
93.5 ... 107.5 mm
función: Jointly controlled Pins
Ventosas: Ventosa de fuelle SAB
Conexión: Ø60mm
Material: NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Soporte para piezas de material:
Perbunan
Altura H1: 117.3 mm
para: Basic Holding Fixture
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 28 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 80 mm
Altura H: 30 mm