Soluciones de fijación por el procesamiento de vidrio

Las soluciones de sujeción de Schmalz garantizan procesos de producción flexibles y eficientes en el trabajo del vidrio. Las ventosas con almohadillas de fricción especiales son resistentes al desgaste y garantizan resultados precisos, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles. Schmalz ha desarrollado el sistema Quick-Change System SQC especialmente para mesas de máquinas con ventosas atornillables. Las ventosas de cambio rápido ofrecen tiempos de preparación mínimos y máxima flexibilidad.
 

Ventosas de bloque VCBL-GL

  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Con dos conexiones de tubo
Schmalz Quick-Change SQC
Nuevo

Schmalz Quick-Change SQC

  • Sistema de cambio rápido
  • Guía de vacío sin tubo
  • Para mesas de la máquina con alimentación de vacío M12

Sistemas para mesa lisa de Innospann

  • Un sistema de fijación completo se compone de alojamientos de ventosas Quad-Base y hasta cuatro bocas de ventosa por cada uno
  • Los alojamientos no utilizados de Quad-Base se cierran con tapas
  • Bocas de ventosa de plástico para alojamientos de ventosa Innospann

Accesorios y piezas de repuesto

  • Complemento del sistema de cambio rápido SQC y de los sistemas para mesa lisa Innospann con marcos obturadores, anillos intermedios y cubiertas

Ventosas bloque a medida VCBL-GL

Ventosas bloque a medida para máquinas de mesa lisa Geometría de la placa de ventosa superior adaptada especialmente a la pieza a mecanizar