Accesorios y piezas de repuesto

  • Uso en combinación con el sistema de cambio rápido SQC y los sistemas de mesa lisa Innospann de Schmalz
  • Accesorios y piezas de repuesto para el sistema de cambio rápido SQC y los sistemas para mesa lisa Innospann
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios y piezas de repuesto

 

ISZR-V 80x31.5
10.01.15.00807
Anillo intermedio Innospan - Prolongación -
Diámetro exterior D: 80 mm
Altura H: 31.5 mm
ABDK 80x4 ISQB
10.01.15.00083
Tapa
Diámetro exterior: 80 mm
Altura: 4 mm
para: Quadbase ISQB
DR 120/88.5x16.5 HT1-60
10.01.18.00249
Junta anular para placa de ventosa
Diámetro exterior D: 120 mm
Diámetro interior d: 88.5 mm
Longitud L: 16.5 mm
Dureza del material: 60 °Sh
ISDR 81x31x12 Cup 3 NBR-50
10.01.15.00419
Marco obturador
Longitud L: 81 mm
Anchura B: 31 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: Cup 3
Material de ventosa:
Perbunan NBR 50±5ShA
ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50
10.01.15.00418
Marco obturador
Longitud L: 81 mm
Anchura B: 43 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: Cup 2
Material de ventosa:
Perbunan NBR 50±5ShA
ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50
10.01.15.00158
Marco obturador
Longitud L: 81 mm
Anchura B: 81 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: Cup 1
Material de ventosa:
Perbunan NBR 50±5ShA
V-RING 63x11 V-070 NBR
10.07.08.00554
Anillo en V
Diámetro interior d: 63 mm
Longitud L: 11 mm
Tipo: V-070
Material: Caucho de nitrilo NBR
SCHR M12x52.9 VC-SYS
10.01.18.01030
Tornillo hueco, forma especiales
Rosca G: M12
Longitud L: 52.9 mm
para: Sistema de fijación por vacío
ISDR 81x12 SQC HT1
10.01.18.00842
Marco obturador
Diámetro exterior D: 81 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: SQC
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
ISDR 81x81x12 Cup 1 HT1
10.01.15.00962
Marco obturador
Longitud L: 81 mm
Anchura B: 81 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: Cup 1
Material de ventosa:
Material alta temp HT1