Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Quick Change ventosa boca
Altura H | 102 mm |
Usa construcci | Sistema de cambio rápido |
Dimensiones (LxB) | 80 x 80 |
parte normal material | Aluminio |
Soporte para piezas de material | ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Herméticos | Material alta temp HT1 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 80 mm |
H | 102 mm |
H1 | 119,80 mm |
L | 80 mm |
Instrucciones de pedido: SQC-C-VI-80x80x102-HT1
El sistema Quick-Change de Schmalz no se suministra montado. El sistema consiste en tres componentes, que se piden de forma independiente:
Repuestos disponibles: marco obturador, anillo en V, tornillo hueco, pieza de presión