Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Quick Change ventosa boca
Diámetro exterior D | 80 mm |
Altura H | 62 mm |
Usa construcci | Sistema de cambio rápido |
parte normal material | Aluminio |
Soporte para piezas de material | ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Herméticos | Material alta temp HT1 |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de
Atributo | Valor |
---|---|
D | 80 mm |
H | 62 mm |
H1 | 79,80 mm |
Instrucciones de pedido: SQC-C-RU-80x62-HT1
El sistema Quick-Change de Schmalz no se suministra montado. El sistema consiste en tres componentes, que se piden de forma independiente:
Repuestos disponibles: marco obturador, anillo en V, tornillo hueco, pieza de presión