Sistemas para mesa lisa de Innospann

  • Para todos los centros de mecanizado de vidrio con mesa lisa
  • Alta flexibilidad gracias a las bocas de ventosa en diferentes tamaños
  • Trabajo de entubado reducido en comparación con el vinculado a ventosas individuales
  • Se basa en un sistema de tubos flexibles de 2 circuitos
  • Circuito 1: Fijación previa a la mesa de la máquina
  • Circuito 2: Fijación de la pieza
  • Sistema de fijación de estructura modular (Quad-Base, bocas de ventosa)
  • Quad-Base con conexión de tubo flexible
  • Bocas de ventosa de plástico resistente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistemas para mesa lisa de Innospann

 

ISCUP-G 80x80x30 Cup 1
10.01.15.00392
Parte superior de vidrio-copa para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 80 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP-G 80x40x30 Cup 2
10.01.15.00393
Parte superior de vidrio-copa para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP-G 80x28x30 Cup 3
10.01.15.00448
Parte superior de vidrio-copa para Innospann
Dimensiones (LxB): 80 x 28 mm
Altura H: 30 mm
ISQB-G 212x212x20 SC
10.01.15.00646
Quad-Base con 2 conexiones de tubo para mesa lisa
Superficie básica: 212 x 212 mm mm
Altura H: 20 mm
con: Orificio para cups especiales
para: Tubo D = 8 d = 6