EINB-RAx33.8x35.4 VSN° de artículo: 10.06.02.00426Marco de montajeAnchura B33.8 (mm)Altura H35.4 (mm)Diseño de aplicaciónVacuestatoMostrar másMostrar menos
EINB-RAx8.5x30 VSN° de artículo: 10.06.02.00427Marco de montajeAnchura B8.5 (mm)Altura H30 (mm)Diseño de aplicaciónVacuestatoMostrar másMostrar menos
BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5N° de artículo: 10.06.02.00685Ángulo de fijaciónAnchura B20 (mm)Altura H43.5 (mm)Longitud L29.5 (mm)Espesor de pared s1.5 (mm)Mostrar másMostrar menos
BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5N° de artículo: 10.06.02.00686Ángulo de fijaciónAnchura B30 (mm)Altura H43.5 (mm)Longitud L29.5 (mm)Espesor de pared s1.5 (mm)Mostrar másMostrar menos
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VSN° de artículo: 10.06.02.00425Ángulo de fijaciónLongitud L31 (mm)Anchura B13 (mm)Altura H50 (mm)Espesor de pared s1.6 (mm)Diseño de aplicaciónVacuestatoMostrar másMostrar menos