Ayuda para la elección de ventosas de vacío

Encuentre la ventosa de vacío adecuada para su aplicación basándose en propiedades importantes como material de la ventosa o tamaño.
Número de pliegues
Tamaño (ventosas redondas)
Dimensiones (ventosas ovaladas/rectangulares) [mm]
4 x 2
7 x 3,5
12 x 4
15 x 5
18 x 6
24 x 8
30 x 10
35 x 15
45 x 15
50 x 16
52 x 25
60 x 23
60 x 20
60 x 30
60 x 29
60 x 25
70 x 25
75 x 25
80 x 50
80 x 35
80 x 40
80 x 30
90 x 30
95 x 40
100 x 30
100 x 50
100 x 40
100 x 32
110 x 55
120 x 60
140 x 70
140 x 65
150 x 55
200 x 55
200 x 30
250 x 55
300 x 55
300 x 100
300 x 30
370 x 80
Material de ventosa
Caucho de nitrilo NBR
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Caucho fluorado FPM
Caucho fluorado FPM-F
Caucho natural NK
Chloroprene CR
Elastodur
EPDM
Epichlor ECO
Hydr. Caucho de nitrilo HNBR
Material alta temp HT1
Material alta temp HT2
Polioximetileno - Perbunan
Poliuretano PU
PVC
SI-antistatisch
Silicona SI
Silicona SI metal detectable
Silicona SI-antistatisch
Silicona SI-HD
Tela del silicato
Vulkollan VU1
Rosca G1
M3-MA
M5-HE
M16x1.5-MA
M16-MA
M14x1.5-MA
M5-MA
NPT1/4-HE
NPT3/8-MA
NPT3/8-HE
NPT1/8-MA
NPT1/4-MA
M14x1-HE
M12x1.5-MA
G1/8"-HE
G1/4"-MA
G1/4"-HE
G1/2"-MA
G1/8"-MA
G3/8"-HE
M12-MA
M10x1.25-HE
M10-MA
G3/8"-MA
G1/2"-HE
Familia de productos
DR-SGF
DR-SPL-HT
FBX
FBY
FG
FGA
FGA-B
FGAO
FGB
FGB-R
FSG
FSGA
FSGA-B
FSGAO
FSGB
FSGB-R
FSGPL
PFG
PFX
PFY
PFYN
PFZ
SAB
SABT
SABT-C
SAF
SAFT
SAFT-C
SAOB
SAOF
SAOK
SAOXM
SAX
SAXM
SGF
SGGN
SGH
SGO
SGON
SGP
SGPN
SGR
SGS
SHFN
SPB1
SPB2
SPB2f
SPB4
SPB4f
SPC
SPF
SPG
SPL
SPL-HT
SPLO
SPOB1
SPOB1f
Sectores
CD/DVD
Chapa / Automóvil
Composite
Envasado
Madera
Plástico
Solar
Vidrio
Señalización
Artículos descatalogados
Eficiente
Nuevo