Ayuda para la selección de ventosas de vacío

Encuentre la ventosa de vacío adecuada para su aplicación basándose en propiedades importantes como material de la ventosa o tamaño.
Número de pliegues
Tamaño (ventosas redondas)
Dimensiones (ventosas ovaladas/rectangulares)
100 x 30
100 x 32
100 x 40
100 x 50
110 x 55
12 x 4
120 x 60
140 x 65
140 x 70
15 x 5
150 x 55
18 x 14
18 x 6
200 x 30
200 x 55
24 x 8
250 x 55
30 x 10
300 x 100
300 x 30
300 x 55
35 x 15
370 x 80
4 x 2
45 x 15
50 x 16
52 x 25
60 x 20
60 x 23
60 x 25
60 x 29
60 x 30
7 x 3.5
70 x 25
75 x 25
80 x 30
80 x 35
80 x 40
80 x 50
90 x 30
95 x 40
Material de ventosa
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Caucho de nitr NBR-ESD
Caucho de nitrilo NBR
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Caucho fluorado FPM
Caucho fluorado FPM-F
Elastodur
EPDM
Epichlor ECO
Hydr. Caucho de nitrilo HNBR
Material alta temp HT1
Material alta temp HT2
Natural rubber NK
Polioximetileno - Perbunan
Poliuretano PU
Poliuretano PU
PVC
SI-antistatisch
Silicona SI
Silicona SI metal detectable
Silicona SI-antistatisch
Silicona SI-HD
Tela del silicato
Vulkollan VU1
Familia de productos
DI-PROF
DI-SCHN
DR-MOS SI
DR-SGF
DR-SPL-HT
DR-SPU
FD
FG
FGA
FGAO
FGB
FGB-R
FSG
FSGA
FSGAO
FSGB
FSGB-R
FSGPL
PFG
PFYN
SAB
SAB2
SABT
SABT-C
SAF
SAFT
SAFT-C
SAG
SAOB
SAOF
SAOG
SAOG-S
SAOK
SAOXM
SAX
SAXM
SFB1
SFF
SG
SGA
SGAN
SGF
SGO
SGON
SGP
SGPN
SHF
SHFN
SPB1
SPB2
SPB2f
SPB4
SPB4f
SPC
SPF
SPG
SPI PEEK
SPK
SPL
SPL-HT
SPLO
SPOB1
SPOB1f
SPU
SSB / SSD
SU
SUF
SVE
Rosca G1
G1/2"-HE
G1/2"-MA
G1/4"-HE
G1/4"-MA
G1/8"-HE
G1/8"-MA
G3/8"-HE
G3/8"-MA
M10-MA
M10x1.25-HE
M12-MA
M12x1.5-MA
M14x1-HE
M14x1.5-MA
M16-MA
M16x1.5-MA
M3-MA
M5-HE
M5-MA
NPT1/4-HE
NPT1/4-MA
NPT1/8-HE
NPT1/8-MA
NPT3/8-HE
NPT3/8-MA
Sectores
Chapa / Automóvil
Composite
Electronics
Envasado
Madera
Plastics
Solar
Universal
Vidrio
Señalización
Artículos descatalogados
Nuevo
Schmalz Select/ Schmalz Connect
Schmalz Select