Set de entrenamiento de vacío

  • Set de maletines portátiles con varios componentes de vacío para construir aplicaciones de muestra con fines de capacitación
  • Con la ayuda de un libro de tareas, los estudiantes son introducidos a la tecnología del vacío paso a paso y pueden trabajar en unidades de aprendizaje de forma independiente
  • Para universidades, escuelas de formación profesional, instituciones educativas, centros de aprendizaje, talleres de capacitación

Nuestras prestaciones...

  • El set de entrenamiento de vacío constituye un apoyo para los cursos de formación sobre la técnica de vacío en la automatización. Se ha concebido para el uso durante la enseñanza y está compuesto de un set de maletines portátiles con diversos componentes de vacío para la construcción de aplicaciones modelo. Con ayuda de un detallado libro de tareas, los participantes en los cursillos se introducen paso a paso en la técnica de vacío y pueden trabajar por cuenta propia en unidades didácticas cerradas con las que se amplían progresivamente los conocimientos.

Su beneficio...

  • El set de formación permite un aprendizaje práctico: desde el diseño simple de un sistema de vacío hasta la compleja solución de sistema combinada con una optimización de la selección de componentes.
 

Artículos sueltos de la familia de productos Set de entrenamiento de vacío

TRAIN-SET VA-CO VAC-TRAIN EN
10.02.02.03682
Kit de entrenamiento
Área de negocio: Componentes de vacío
Contenido: Sist del entren d vacío
Lengua: Inglés
TRAIN-SET VA-CO VAC-TRAIN DE
10.02.02.03043
Kit de entrenamiento
Área de negocio: Componentes de vacío
Contenido: Sist del entren d vacío
Lengua: Alemán