Articulaciones esféricas y Flexolinks posibilitan una mejor adaptación de la ventosa a superficies desiguales de la pieza.

Flexolink FLK
Flexolink FLK
  • Conexión: M10x1,25 a G1/2"
  • Ángulo: máx. de adaptabilidad 12°
  • Con tope de goma vulcanizada como articulación
×
Flexolink FLK
Alojamiento articulado omnidireccional de acero de alta calidad con junta de goma vulcanizado para adaptar la ventosa a superficies inclinadas.
Articulaciones esféricas KGL
Articulaciones esféricas KGL
  • Conexión: G1/8" a G1/2"
  • Ángulo: máx. de adaptabilidad 15°
  • Articulación esférica hermética de alta resistencia
×
Articulaciones esféricas KGL
Alojamiento articulado omnidireccional de acero galvanizado o acero inoxidable, sellado con anillo toroidal, para adaptar la ventosa a superficies inclinadas.
Soportes para sensors de doble chapa DBD
Soportes para sensors de doble chapa DBD
  • Diámetro de anillo de aspiración: 100 mm
  • Carrera: 36 mm
  • Altura: 178 mm
×
Soportes para sensors de doble chapa DBD
Soporte articulado-elástico para sensor de detección de doble chapa para un posicionamiento seguro del sensor al desapilar chapas con la mayor exactitud de repetición.