• Articulaciones esféricas para la manipulación de piezas en un plano inclinado mediante ventosas de gran superficie o placas de ventosa
  • Manipulación de grandes planchas (p. ej., chapa, madera) que tras ser elevadas quedan suspendidas: la adaptación mediante KGL evita que la plancha se suelte prematuramente por la carga lateral
  • En combinación con bielas elásticas, para compensar diferencias de altura y desniveles
Productos destacados
  • Montaje articulado de ventosas y placas de succión, ideal para superficies de piezas inclinadas
  • Manipulación segura gracias a la rótula resistente y estanca al vacío
  • El punto de giro bajo de la ventosa minimiza el desgaste al tocar superficies inclinadas
Articulaciones esféricas KGL
  • Esfera y cojinete de acero galvanizado (KGL...) o de acero inoxidable (KGL...A2)
  • Esfera y cojinete (2) herméticos al vacío mediante junta anular
  • Rosca de conexión superior (1) y inferior (3) en distintos tamaños
  • Ángulo (máx.) de adaptabilidad 15°
  • Conexión: G1/8" a G1/2"
  • Ángulo: máx. de adaptabilidad 15°
  • Articulación esférica hermética de alta resistencia
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por