Articulaciones esféricas KGL

  • Articulaciones esféricas para la manipulación de piezas en un plano inclinado mediante ventosas de gran superficie o placas de ventosa
  • Manipulación de grandes planchas (p. ej., chapa, madera) que tras ser elevadas quedan suspendidas: la adaptación mediante KGL evita que la plancha se suelte prematuramente por la carga lateral
  • En combinación con bielas elásticas, para compensar diferencias de altura y desniveles

Nuestras prestaciones...

  • Articulación esférica omnidireccional para ventosas y placas de ventosa
  • Articulación esférica hermética de alta resistencia
  • Bajo punto de giro de la ventosa

Su beneficio...

  • Excelente adaptación a las superficies inclinadas de las piezas
  • Manipulación segura
  • Mínimo desgaste de la ventosa al colocarse en superficies inclinadas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Articulaciones esféricas KGL

 

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG
10.01.03.00137
Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G1/4"-HE
Rosca G2: M10x1.25-MA
Altura H: 37.5 mm
KGL G1/2-IG G1/2-AG
10.01.03.00111
Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G1/2"-HE
Rosca G2: G1/2"-MA
Altura H: 40 mm
KGL G1/4-IG G1/4-AG
10.01.03.00110
Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G1/4"-HE
Rosca G2: G1/4"-MA
Altura H: 37.5 mm
KGL G1/8-IG G1/8-AG A2
10.01.03.00109
Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G1/8"-HE
Rosca G2: G1/8"-MA
Altura H: 26.5 mm
Material: Acero noble aust.