• Flexolink para la manipulación de piezas en un plano inclinado mediante ventosas de gran superficie o placas de ventosa
  • Manipulación de grandes planchas (p. ej., chapa, madera) que tras ser elevadas quedan suspendidas: la adaptación mediante Flexolink evita que la plancha se suelte prematuramente por la carga lateral
  • En combinación con bielas elásticas, para compensar diferencias de altura y desniveles
  • Retorno automático
Productos destacados
  • Montaje articulado de ventosas y placas de succión ideal para superficies de piezas inclinadas
  • Retorno automático a la posición inicial neutra por medio de una junta de goma-metal
  • El punto de giro bajo de la ventosa minimiza el desgaste al tocar superficies inclinadas
  • Diseño estanco al vacío y de alta resistencia con protección integrada contra daños
Flexolink FLK
  • Alojamiento articulado de acero de alta calidad con tope de goma vulcanizada como articulación (2)
  • Ángulo máximo de volteo limitado mediante seguro atornillado
  • Transmisión de fuerza mediante unión de metal en la articulación
  • Caras de tuerca en partes superior e inferior para posibilitar un montaje sin deterioros (4)
  • Rosca de conexión superior (1) y e inferior (3) en distintos tamaños
  • Ángulo (máx.) de adaptabilidad 12°
  • Conexión: M10x1,25 a G1/2"
  • Ángulo: máx. de adaptabilidad 12°
  • Con tope de goma vulcanizada como articulación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por