Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica bloqueable con sujeción y compensación de altura, resistente
Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
Conexión | G1/8"-HE |
Recorr. elást. Z | 100 mm |
Diseño | anti-bloque |
Conexion de montaje | M30x1.5-MA |
Conexión de aire comprimido | G1/8"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/4"-MA |
G3 | M30x1.5-MA |
G4 | G1/8"-HE |
H | 267,30 mm |
H2 | 109,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 60 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
Z (Carrera) | 100 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Const. resorte | 0,33 N/mm |
Tens. previa resorte | 3,28 N |
Fuerza res. mitad avance | 19,68 N |
Carga vertical | 1500 N |
Carga horizontal | 150 N |
Peso | 895 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Fuerza de frenado | 350 N |
Instrucciones de pedido: FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB
La biela elástica FST-LOCK-HD se suministra como producto listo para su conexión.