Bielas elásticas FSTA

  • Biela elástica con dos resortes amortiguadores para la manipulación de piezas con diferencias de altura (p. ej., chapas abombadas, etc.)
  • Manipulación de piezas muy delicadas sin suplementos técnicos de control (p. ej., placas de cristal, etc.), colocación suave garantizada

Nuestras prestaciones...

  • Biela elástica con dos resortes amortiguadores
  • Resorte amortiguador superior con alta constante de resorte

Su beneficio...

  • Colocación suave sobre piezas delicadas, buena compensación de diferencias de altura
  • Seguro contra carrera excesiva, distribución uniforme de cargas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Bielas elásticas FSTA

 

FSTA G1/4-AG 25
10.01.02.00572
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 25 mm
FSTA G1/4-AG 50
10.01.02.00573
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 50 mm
FSTA G1/2-AG 25
10.01.02.00577
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G1/2"-MA
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Recorr. elást. Z: 25 mm
FSTA G1/2-AG 50
10.01.02.00578
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G1/2"-MA
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Recorr. elást. Z: 50 mm
FSTA G1/2-AG 90
10.01.02.00579
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G1/2"-MA
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Recorr. elást. Z: 90 mm