• Biela elástica con dos resortes amortiguadores y alojamientos deslizantes especiales para la manipulación de piezas con diferencias de altura (p. ej., chapas abombadas, etc.)
  • Manipulación de piezas muy delicadas sin suplementos técnicos de control (p. ej., placas de cristal, etc.), colocación suave garantizada
  • Para el uso bajo condiciones duras
  • Tareas de manipulación con alta dinámica y tiempos de ciclo cortos
Productos destacados
  • Libre de mantenimiento y duradero gracias a los cojinetes lisos de alta calidad y a la varilla de empuje mecanizada; permite tiempos de ciclo mínimos
  • Con dos muelles de amortiguación (opcionalmente asegurados contra el giro) optimizados para piezas delicadas, absorbe los golpes y las vibraciones, evita el exceso de recorrido
  • La amplia gama de roscas de conexión y alturas de elevación permite una gran variedad de aplicaciones con ventosas estándar
Bielas elásticas FSTA-HD
  • Biela elástica con varilla de acero de alta resistencia, manguito guía (3) con casquillo de deslizamiento integrado y resortes amortiguadores inferior (5) y superior (2)
  • Guía con conducción de vacío integrada, rosca de conexión (1) siempre con rosca hembra
  • Seguro antigiro mediante unión por forma entre la guía y el casquillo de deslizamiento especial
  • Rosca de conexión para ventosa siempre con rosca macho (6)
  • Dos contratuercas (4) de fijación
  • Conexión: G1/4" a G1/2"
  • Carrera: 25 a 90 mm
  • Modelo Heavy Duty
  • Conducción de vacío integrada
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por