Bielas elásticas FSTE

  • Biela elástica para la manipulación de piezas con diferencias de altura (p. ej., chapas abombadas, etc.)
  • Manipulación de piezas muy delicadas sin suplementos técnicos de control (p. ej., placas de cristal, etc.), colocación suave garantizada

Nuestras prestaciones...

  • Biela elástica con resorte amortiguador inferior
  • Amplio programa de roscas de conexión y recorridos
  • Opcionalmente, modelo con seguro antigiro

Su beneficio...

  • Colocación suave sobre piezas delicadas, buena compensación de diferencias de altura
  • Disponible para un amplio espectro de aplicaciones y para todas las ventosas del programa estándar
  • Utilizable con ventosas ovaladas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Bielas elásticas FSTE

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTE M3-IG 5
10.01.02.00613
Schmalz Select.Schmalz Select.
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M3-HE
Conexión de vacío: M3-HE
Recorr. elást. Z: 5 mm
FSTE M3-IG 5 VG
10.01.02.00614
Schmalz Select.Schmalz Select.
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M3-HE
Conexión de vacío: M3-HE
Recorr. elást. Z: 5 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTE M5-IG 5
10.01.02.00607
Schmalz Select.Schmalz Select.
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M5-HE
Conexión de vacío: M5-HE
Recorr. elást. Z: 5 mm
FSTE M5-IG 5 VG
10.01.02.00610
Schmalz Select.Schmalz Select.
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M5-HE
Conexión de vacío: M5-HE
Recorr. elást. Z: 5 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTE M5-IG 10
10.01.02.00608
Schmalz Select.Schmalz Select.
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M5-HE
Conexión de vacío: M5-HE
Recorr. elást. Z: 10 mm
FSTE M5-IG 10 VG
10.01.02.00611
Schmalz Select.Schmalz Select.
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M5-HE
Conexión de vacío: M5-HE
Recorr. elást. Z: 10 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTE M5-IG 20
10.01.02.00609
Schmalz Select.Schmalz Select.
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M5-HE
Conexión de vacío: M5-HE
Recorr. elást. Z: 20 mm
FSTE M5-IG 20 VG
10.01.02.00612
Schmalz Select.Schmalz Select.
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M5-HE
Conexión de vacío: M5-HE
Recorr. elást. Z: 20 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTE G1/8-AG 15
10.01.02.00602
Schmalz Select.Schmalz Select.
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G1/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 15 mm
FSTE G1/8-AG 15 VG
10.01.02.00605
Schmalz Select.Schmalz Select.
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G1/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 15 mm
Diseño: Con seguro antigiro

  1. 1
  2. 2
  3. 3