• Biela elástica con cojinetes deslizantes especiales y resorte amortiguador para la manipulación de piezas con desniveles (p. ej., piezas de chapa con curvaturas)
  • Manipulación de piezas muy delicadas sin suplementos técnicos de control (p. ej., planchas de vidrio y similares), colocación suave garantizada
  • Tareas de manipulación con alta dinámica y tiempos de ciclo cortos
  • Diseño de funcionamiento extra suave con seguro antigiro para un funcionamiento con seguridad de procesos también bajo condiciones duras y difíciles
Productos destacados
  • Sin mantenimiento y duradero gracias a los cojinetes de deslizamiento de alta calidad; permite tiempos de ciclo mínimos
  • Una versión muy suave y no giratoria para ventosas ovaladas en aplicaciones exigentes
  • El largo hilo externo abre un amplio y flexible rango de ajuste
  • Resortes de amortiguación duraderos gracias a la protección del bloque
Bielas elásticas FSTE-HDB
  • Biela elástica con eje de acero inoxidable de alta resistencia, casquillo de guía (2) con casquillo de cojinete deslizante y resorte amortiguador inferior (4)
  • Guía con conducción de vacío integrada, rosca de conexión (1) siempre con rosca macho
  • Seguro antigiro con rodamiento de bola
  • Rosca de conexión para ventosa (5) siempre macho
  • Rosca macho larga con dos contratuercas (3) para la fijación
  • Bloque protector para resorte amortiguador
  • Conexión: G1/8” a G1/2”
  • Carrera: 15 a 120 mm
  • Diseño Heavy Duty con seguro antigiro de funcionamiento suave
  • Conducción de vacío integrada
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por