Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas
Conexión de ventosa | G1/8"-MA |
Conexión | G1/8"-HE |
Recorr. elást. Z | 25 mm |
Diseño | con seguro antigiro antibloqueo |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-MA |
G3 | M16x1-MA |
H | 105,50 mm |
H2 | 32,50 mm |
LG1 | 7 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 34 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 19 mm |
Z (Carrera) | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño | con seguro antigiro antibloqueo |
Const. resorte | 0,14 N/mm |
Tens. previa resorte | 3,72 N |
Fuerza res. mitad avance | 5,51 N |
Carga vertical | 3700 N |
Carga horizontal | 283 N |
Peso | 137 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTE-HDB |
Instrucciones de pedido: FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB
La biela elástica FSTE-HDB se suministra como producto listo para su conexión.