Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas
Conexión de ventosa | G3/8"-MA |
Conexión | G1/8"-HE |
Recorr. elást. Z | 45 mm |
Diseño | con seguro antigiro antibloqueo |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G3/8"-MA |
G3 | M20x1.5-MA |
H | 138,80 mm |
H2 | 55,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8 mm |
LG3 | 44 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
Z (Carrera) | 45 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño | con seguro antigiro antibloqueo |
Const. resorte | 0,45 N/mm |
Tens. previa resorte | 3,52 N |
Fuerza res. mitad avance | 13,71 N |
Carga vertical | 2400 N |
Carga horizontal | 466 N |
Peso | 256 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTE-HDB |
Instrucciones de pedido: FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB
La biela elástica FSTE-HDB se suministra como producto listo para su conexión.