• Biela elástica con bloque de fijación para la manipulación de piezas con diferencias de altura
  • Manipulación de planchas y tablones de madera en la industria del mueble, tableros de madera aglomerada, puertas y suelos
  • Tareas de manipulación en entornos polvorientos
Productos destacados
  • Las opciones de montaje variables permiten una adaptación flexible y rápida a la aplicación
  • Posibilidad de adaptación a todos los sistemas de perfiles de aluminio habituales gracias a la opción de fijación integrada
  • Guía robusta y de peso optimizado y bloque de montaje de plástico moldeado por inyección
Bielas elásticas FSTF
  • Bloque de fijación de plástico (2) con guía de biela integrada (sin casquillo de deslizamiento adicional)
  • Rosca de conexión para ventosa (4)
  • Rosca de conexión para entrada de vacío (1)
  • Resorte amortiguador inferior (3)
  • Guía de aleación de aluminio de alta resistencia con disp. antibloqueo integrado como protección contra rotura de resorte
  • Montaje mediante kit de fijación "Estándar" o "Confort" en perfil de montaje de alumino
  • Conexión: G1/2"
  • Carrera: 50 mm
  • Posibilidad de fijación variable
  • Conducción de vacío integrada
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por