• Biela elástica con resorte amortiguador interior para la manipulación de piezas con diferencias de altura (p. ej., chapas abombadas, etc.)
  • Manipulación de piezas muy delicadas sin suplementos técnicos de control (p. ej., placas de cristal, etc.), colocación suave garantizada
  • Especial para tareas de manipulación en la industria del automóvil
Productos destacados
  • Cojinetes de deslizamiento de alta calidad y sin mantenimiento y una excelente guía
  • Resorte de amortiguación interna para la colocación suave de las piezas sensibles, protegidas contra la suciedad y las influencias mecánicas
  • Mínimo, diseño ligero optimizado para el espacio más pequeño y la dinámica más alta
  • Opcionalmente en versión no giratoria para ventosas ovaladas
Bielas elásticas FSTI
  • Biela elástica con guía de acero de alta resistencia, manguito guía (2) con casquillo de deslizamiento integrado y resortes amortiguadores interiores
  • Rosca de conexión para ventosa siempre con rosca macho (4); rosca de conexión para conducto de vacío (1) con rosca macho o hembra
  • Dos contratuercas (3) para la fijación
  • Superficie pavonada; en la versión con seguro antigiro, guía con tratamiento durni-coat para un deslizamiento óptimo
  • Guía con conducción de vacío integrada
  • Seguro antigiro mediante unión por forma entre la guía con superficie y el casquillo de deslizamiento especial
  • Conexión: G1/4" y G3/8"
  • Carrera: 10 a 50 mm
  • Resorte amortiguador interior
  • Conducción de vacío integrada
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por