Bielas elásticas FSTI

  • Biela elástica con resorte amortiguador interior para la manipulación de piezas con diferencias de altura (p. ej., chapas abombadas, etc.)
  • Manipulación de piezas muy delicadas sin suplementos técnicos de control (p. ej., placas de cristal, etc.), colocación suave garantizada
  • Especial para tareas de manipulación en la industria del automóvil

Nuestras prestaciones...

  • Biela elástica con alojamientos deslizantes de alta calidad y excelente guía
  • Resorte amortiguador interior
  • Tamaño mínimo; peso optimizado
  • Opcionalmente, modelo con seguro antigiro

Su beneficio...

  • Muy económica pues no precisa mantenimiento
  • Colocación suave sobre piezas delicadas; protección de los resortes contra la suciedad y las influencias mecánicas exteriores
  • Adecuada para los espacios más estrechos y la más alta dinámica
  • Utilizable con ventosas ovaladas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Bielas elásticas FSTI

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50
10.01.02.00996
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Recorr. elást. Z: 50 mm
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG
10.01.02.00997
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Recorr. elást. Z: 50 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50
10.01.02.00998
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 50 mm
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG
10.01.02.00999
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 50 mm
Diseño: Con seguro antigiro

  1. 1
  2. 2
  3. 3