Biela elástica de pequeñas dimensiones con resorte amortiguador interior para la manipulación de piezas con desniveles o curvaturas
Manipulación de piezas muy delicadas (p. ej., circuitos impresos) sin suplementos técnicos de control, colocación suave garantizada
Tareas de manipulación en la industria de la electrónica
Adecuada para aplicaciones bajo condiciones de esterilización – dependiendo de la aplicación y del caso de carga, hasta clase de esterilización ISO1 (según ISO 14644-1)
Tome la decisión correcta para cada aplicación.
Todas las diferencias entre los émbolos de resorte FSTE, FSTIm y FSTImc de un vistazo. Nuestro experto le ofrece una visión redonda en un breve vídeo para que pueda elegir con seguridad el émbolo de resorte adecuado para su aplicación.
Productos destacados
Las bajas fuerzas de los resortes protegen las piezas muy sensibles
Mínimo, diseño ligero optimizado para el espacio más pequeño y la dinámica más alta
Resorte amortiguador interior protegido contra la suciedad y las influencias mecánicas
Posibilidad de conexión de una segunda guía de vacío para la conexión en serie de varias bielas elásticas
Biela elástica modular con conexión de vacío axial (1) o lateral (4), variante con seguro antigiro sólo axial
Dos contratuercas (2) para la fijación
Conexión para ventosas con boquillas de las familias N004 y N016 (3) o, alternativamente, con rosca hembra
Conexión modular de ventosas
Carrera: 5 a 20 mm
Resorte amortiguador interior
Con y sin seguro antigiro
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.