Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa | M3-HE |
Conexión | M5-HE |
Diseño | Guía de vacío axial |
Recorr. elást. Z | 5 mm |
Diseño | aislante (eléctricamente) |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 2 mm |
G1 | M5-HE |
G2 | M3-HE |
G3 | M10x1-MA |
H | 42,40 mm |
H2 | 14 mm |
LG1 | 4,50 mm |
LG2 | 3 mm |
LG3 | 19 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 8 mm |
Z (Carrera) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño | aislante (eléctricamente) |
Const. resorte | 0,06 N/mm |
Tens. previa resorte | 0,50 N |
Fuerza res. mitad avance | 0,64 N |
Carga vertical | 15 N |
Carga horizontal | 10 N |
Peso | 17,50 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTIm |
Instrucciones de pedido: FSTIm M3-IG M5-IG A 5 IN
La biela elástica FSTIm se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: tubo flexible de vacío, boquilla de tubo