Soporte para el montaje de ventosas en raíles de herramientas
Para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares
Adecuado para su uso en espacios reducidos, ya que no se requiere ningún componente adicional para la generación de vacío
Soporte configurable HT-SG…I
¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.
Productos destacados
Uso flexible en las crucetas de las herramientas, cambio rápido y tiempos de preparación cortos
Gracias a la ligera construcción de aluminio, adecuada para procesos dinámicos y altos rendimientos
Uso versátil para ventosas de vacío con varias roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares (sistema de cambio rápido)
Específico para el cliente y rápidamente configurable, por ejemplo, con sensores de vacío descentralizados y ventosas
Ejecución HT-SG…I (generación de vacío integrada)
Conexión para raíl de herramientas: bola (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o cilindro «Apple-Core» (A2: ø 19 mm) (1)
Conexión para ventosas de vacío (2), vacuestatos (3) y tobera de vacío integrada (4) con función de soplado (AB) o ventilación atmosférica (AV)
Alojamientos para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares
Soporte con boquilla de vacío integrada
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.