Perfiles de montaje MO-PROF

  • Perfil de montaje para la construcción flexible de travesaños
  • Uso como travesaño de carga y distribuidor de vacío
  • En el perfil de tres cámaras se puede distribuir el vacío / aire comprimido o el vacío de diferentes intensidades

Nuestras prestaciones...

  • Perfil hueco hermético con cámaras interiores
  • Las ventosas se enroscan directamente en los perfiles
  • Perfiles con ranuras laterales
  • Perfiles de aluminio de alta resistencia, elaborados mediante extrusión

Su beneficio...

  • Conducción de vacío / aire comprimido directamente a través del perfil
  • Distribución de vacío integrada, sin tubos flexibles, desde la conexión central hasta la ventosa
  • Fácil montaje de componentes como soportes y bielas
  • Poco peso, alta capacidad de carga y máxima precisión
 

Artículos sueltos de la familia de productos Perfiles de montaje MO-PROF

 

MO-PROF 80x40 2TN AL-1
26.07.01.00021
Perfil de aluminio para el montaje de sistemas de ventosas de vacío
Anchura B: 80 mm
Altura H: 40 mm
Longitud L (máx): 6000 mm
Forma: con 2 ranura en T
Material: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1
26.07.01.00022
Perfil de aluminio para el montaje de sistemas de ventosas de vacío
Anchura B: 40 mm
Longitud L (máx): 6000 mm
Forma: con 3 ranura en T
Material: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 1TN AL-1
26.07.01.00023
Perfil de aluminio para el montaje de sistemas de ventosas de vacío
Anchura B: 40 mm
Longitud L (máx): 6000 mm
Forma: con 1 ranura en T
Material: Al Mg Si 0,5 F22