Schmalz Tooling System SXT

Aplicaciones

Sistema para el montaje de herramientas ligeras de ajuste flexible para el sector del automóvil

  • Uso en procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en el área de prensas y en la construcción de carrocerías
  • Adecuado para la automatización de prensas con procesos de moldeado de varias etapas
  • Herramientas para robots para desapilar, cargar y descargar prensas, así como para cargar portadores de carga al final de la línea

Documentaciones

Prestaciones y componentes

Alto rendimiento para su automatización

  • Componentes precisos y duraderos
  • Peso reducido para herramientas de peso optimizado
  • Par 4 veces mayor gracias a los componentes dentados

Flexiblemente adaptable a su aplicación

  • Más de 2.200 brazos basculantes de configuración modular
  • Sencilla adaptación en caso de cambios o reequipamiento
  • Compatible con sistemas de herramientas convencionales

Cartera de productos sencilla y claramente estructurada

  • Componentes compactos en número reducido
  • Pocas necesidades de almacenamiento
  • Sencillo diseño técnico y rápido montaje

Componentes de herramientas

Bayonetas de cambio rápido para robot SXT-QC-CON
Nuevo

Bayonetas de cambio rápido para robot SXT-QC-CON

  • Conexión de bayoneta con cierre manual
  • Diámetros de tubo de 40 y 60 mm
  • Con o sin distribuidor de medios neumático
Brida del robot con fijación SXT-RF-CL
Nuevo

Brida del robot con fijación SXT-RF-CL

  • Diámetros de tubo de 40 y 60 mm
  • Interfaz para herramientas de 1 y 2 tubos
  • Sujeciones encajables y acoplables
Piezas de fijación SXT-CL
Nuevo

Piezas de fijación SXT-CL

  • Abrazaderas de tubo simples o dobles
  • Sujeción en cruz y en paralelo
Tubos SXT-RT
Nuevo

Tubos SXT-RT

  • Tubo de aluminio con gran espesor de pared (5 a 6 mm)
  • Diámetros de 25 a 60 mm
Piezas de fijación con prolongación SXT-CL-EXT
Nuevo

Piezas de fijación con prolongación SXT-CL-EXT

  • Sujeción para uno y dos lados
  • Con prolongación de 100 a 510 mm
  • Para diámetros de tubo de 19 a 40 mm
  • Para conexión esférica con un diámetro de 28,5 a 32 mm

Componentes configurables

Conexiones (engranada) SXT-CON-GB
Nuevo

Conexiones (engranada) SXT-CON-GB

  • Engranaje dentado con pasos de 10°
  • Versión macho en gris
  • Versión hembra en negro
Piezas acodada (engranada) SXT-ANG
Nuevo

Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

  • Engranaje dentado con pasos de 10°
  • Versión macho en gris
  • Versión hembra en negro
Prolongaciones (engranada) SXT-EXT
Nuevo

Prolongaciones (engranada) SXT-EXT

  • Engranaje dentado con pasos de 10°
  • Versión macho y hembra en gris o negro
  • Engranaje dentado por uno y dos lados
  • Prolongación de 50 a 500 mm

Aplicación

Schmalz Tooling SXT con ventosas SAX para la manipulación de piezas de carrocería moldeadas
Schmalz Tooling SXT con ventosas SAX para la manipulación de platinas de chapa
Schmalz Tooling SXT con garras magnéticas SGM para la manipulación de piezas estructuradas
Schmalz Tooling SXT para la manipulación simultánea de dos piezas de carrocería simétricas

Sinopsis de los módulos

Componentes de herramientas

(1) Bayoneta de cambio rápido para robots SXT-QC-CON - Con o sin distribuidor de aire comprimido

(2) Pieza de apriete SXT-CL - Sujeciones en cruz y en paralelo

(3) Tubo SXT-RT - Diámetro 25 mm a 60 mm

(4) Conexión (engranada) SXT-CON-GB - Engranaje dentado con pasos de 10°

(5) Pieza de apriete con prolongación SXT-CL-EXT - Prolongación de 100 mm a 510 mm

No en la foto:

Brida del robot con fijación SXT-RF-CL

Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Prolongaciones (engranada) SXT-EXT

Suplemento de sistema

(6) Sistema de soporte HT - Para ventosas, bielas elásticas y sensores

(7) Ventosa - p. ej., SAX

(8) Garra magnética - p. ej., SGM-HP


Configuración y pedido

El Schmalz Tooling System SXT ofrece diversas posibilidades de configuración. Además de los componentes individuales, los módulos también están disponibles en diseños específicos del cliente.

Para solicitar una configuración específica, diríjase a su asesor de sistemas para la automatización de vacío:

Contactar con el asesor de sistemas

Ejemplos de configuración

Abrazaderas de tubo encajables y acoplables

Abrazaderas de tubo encajables

Abrazaderas de tubo con prolongación

Abrazadera de tubo acoplable y abrazadera para bola con prolongación

Abrazaderas de tubo acoplables con prolongación

Abrazaderas de tubo encajables con codo

Abrazaderas de tubo encajables con codo

Abrazaderas de tubo encajables con prolongaciones y codos

Soporte y garras para herramientas

Artículos seleccionados de los productos siguientes se pueden utilizar en combinación con el sistema de herramientas SXT para obtener un sistema de ventosas de vacío completo.

Sistema de soporte para herramientas HT

  • Soporte para el montaje de diversos componentes de vacío Schmalz en raíles de herramientas
  • Para ventosas de vacío, opcionalmente con boquilla de vacío integrada o generador de vacío descentralizado
  • Para biela elástica o sensores cilíndricos

Ventosas para la manipulación de chapa

  • Manipulación de chapas
  • Manipulación de piezas cóncavas y convexas
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención

Garras magnéticas

  • Agarre magnético
  • Manipulación de piezas ferromagnéticas

Bielas elásticas

  • Compensación de diferencias de altura
  • Suave colocación sobre la pieza

Eyectores decentralizados

  • Alto volumen de transporte y aspiración
  • Para la generación de vacío descentralizada

Eyectores compactos

  • Válvula de aspiración y descarga integrada
  • Filtro y vacuestato integrado
  • Función de ahorro de aire y funciones para el control de energía y procesos opcionales

Terminales compactos

  • Terminal de vacío compacto compuesto de hasta 16 eyectores compactos bloqueables

Vacuestatos VSi-HD

  • Vacuestato compacto VSi-HD sin pantalla con diseño robusto
  • Margen de medición: -1 a 0 bar