Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot Quick-bayoneta de cambio para herramientas redondas
Diseño | Hembra |
parte normal material | Aluminio |
Diámetro nominal | 60 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 120 mm |
B1 | 165 mm |
d | 11 mm |
H | 120 mm |
L | 189 mm |
X1 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Hembra |
Peso | 4,18 kg |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-QC-CON-60-F
Las bayonetas de cambio rápido del robot SXT-QC-CON se suministran como un producto listo para conectar.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un sistema completo de cambio rápido:
Importante: El diámetro de la tubería y el número de pasajes neumáticos deben coincidir.
Accesorios disponibles: Racores instantáneos STV-GE