Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot Quick-bayoneta de cambio para herramientas redondas
Diseño | Male |
Número de conexiones | 2 |
parte normal material | Aluminio |
Diámetro nominal | 60 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 95 mm |
d | 60 mm |
G1 | G3/8"-HE |
H1 | 151 mm |
L | 213,30 mm |
L2 | 150 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Male |
Número de conexiones | 2 |
Peso | 1,85 kg |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-QC-CON-60-M-2
Las bayonetas de cambio rápido del robot SXT-QC-CON se suministran como un producto listo para conectar.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un sistema completo de cambio rápido:
Importante: El diámetro de la tubería y el número de pasajes neumáticos deben coincidir.
Accesorios disponibles: Racores instantáneos STV-GE