Brida del robot con fijación SXT-RF-CL

  • Conexión de brida a la interfaz del robot con abrazaderas de tubo para conectar la garra de sujeción de herramientas
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en la industria del automóvil, en el área de prensas y en la construcción de carrocerías
  • Uso en instalaciones existentes gracias a una integración sencilla con abrazaderas de tubo adecuadas

Nuestras prestaciones...

  • Abrazaderas de tubo de gran precisión y alta resistencia en construcción ligera
  • Sistema de 1 y 2 tubos
  • Para diámetros de tubo de 40 o 60 mm
  • Cumple con la norma ISO 9409-1

Su beneficio...

  • Máxima fuerza de fijación para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo
  • Dimensionamiento con peso optimizado para diversas aplicaciones
  • Compatible con los sistemas de herramientas convencionales
  • Interfaz de robot industrial estandarizado
 

Artículos sueltos de la familia de productos Brida del robot con fijación SXT-RF-CL

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00002_01.jpg
Nuevo
SXT-RF-CL-125-40
10.07.13.00002
Brida del robot con abrazaderas de tubo para la conexión de las herramientas de los tubos
Longitud L: 460 mm
Material: Aluminio
Diámetro circular D mk: 125 mm
para: Tubo 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00004_01.jpg
Nuevo
SXT-RF-CL-125-60
10.07.13.00004
Brida del robot con abrazaderas de tubo para la conexión de las herramientas de los tubos
Longitud L: 460 mm
Material: Aluminio
Diámetro circular D mk: 125 mm
para: Tubo 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00003_01.jpg
Nuevo
SXT-RF-CL-160-40
10.07.13.00003
Brida del robot con abrazaderas de tubo para la conexión de las herramientas de los tubos
Longitud L: 460 mm
Material: Aluminio
Diámetro circular D mk: 160 mm
para: Tubo 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00005_01.jpg
Nuevo
SXT-RF-CL-160-60
10.07.13.00005
Brida del robot con abrazaderas de tubo para la conexión de las herramientas de los tubos
Longitud L: 460 mm
Material: Aluminio
Diámetro circular D mk: 160 mm
para: Tubo 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00006_01.jpg
Nuevo
SXT-RF-CL-D-125-40
10.07.13.00006
Brida del robot con abrazaderas de tubo para la conexión de las herramientas de los tubos
Diseño: Duplicar
Longitud L: 460 mm
Anchura B: 360 mm
Material: Aluminio
Diámetro circular D mk: 125 mm
para: Tubo 2x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00008_01.jpg
Nuevo
SXT-RF-CL-D-125-60
10.07.13.00008
Brida del robot con abrazaderas de tubo para la conexión de las herramientas de los tubos
Diseño: Duplicar
Longitud L: 460 mm
Anchura B: 360 mm
Material: Aluminio
Diámetro circular D mk: 125 mm
para: Tubo 2x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00007_01.jpg
Nuevo
SXT-RF-CL-D-160-40
10.07.13.00007
Brida del robot con abrazaderas de tubo para la conexión de las herramientas de los tubos
Diseño: Duplicar
Longitud L: 460 mm
Anchura B: 360 mm
Material: Aluminio
Diámetro circular D mk: 160 mm
para: Tubo 2x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00009_01.jpg
Nuevo
SXT-RF-CL-D-160-60
10.07.13.00009
Brida del robot con abrazaderas de tubo para la conexión de las herramientas de los tubos
Diseño: Duplicar
Longitud L: 460 mm
Anchura B: 360 mm
Material: Aluminio
Diámetro circular D mk: 160 mm
para: Tubo 2x60