Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas
Longitud L | 460 mm |
Anchura B | 360 mm |
parte normal material | Aluminio |
Diámetro circular D mk | 160 mm |
Usa construcci | Tubo 2 x 60 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 360 mm |
D2 | 100 mm |
Dmk | 160 mm |
d | 60 mm |
d1 | 11,50 mm |
d2 | 10 mm |
H1 | 135 mm |
H2 | 93 mm |
H3 | 3 mm |
L | 460 mm |
X1 | 360 mm |
Y1 | 260 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Doble |
Peso | 12,78 kg |
Familia de productos | SXT-RF-CL |
Instrucciones de pedido: SXT-RF-CL-D-160-60
Las bridas del robot con fijación SXT-RF-CL se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT