Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con ranuras
Conexión 1 | SXT-CON-GB-F-1IN |
Conexión 2 | SXT-CON-GB-M-A5 |
Ángulo | 0 ° |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión 1 | SXT-CON-GB-F-1IN |
Conexión 2 | SXT-CON-GB-M-A5 |
B | 35 mm |
d | 25,40 mm |
d1 | 32 mm |
H | 80,50 mm |
H2 | 56 mm |
H3 | 20 mm |
H4 | 21 mm |
L | 99 mm |
X1 | 53,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 260 g |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-TC-F1IN-0-MA5
Los conectores de raíl (dentado) SCT-TC se suministran ensamblados.
Repuestos disponibles: Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles