SXT-TC-F2-0-C4

N° de artículo: 10.07.13.00156

Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con ranuras

Conexión 1SXT-CON-GB-F-D25
Conexión 2SXT-CON-GB-MO-D40
Ángulo0 °
SXT-TC-F2-0-C4
Atributo Valor
Conexión 1 SXT-CON-GB-F-D25
Conexión 2 SXT-CON-GB-MO-D40
B 35 mm
d 25 mm
d1 40 mm
H 69,50 mm
H2 56 mm
H3 20 mm
H4 26 mm
L 106,80 mm
X1 45,80 mm
Atributo Valor
Peso 334 g
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-TC-F2-0-C4

Los conectores de raíl (dentado) SCT-TC se suministran ensamblados.

 

Repuestos disponibles: Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles