Conexiones (engranada) SXT-CON-GB

  • Sistema modular de abrazaderas para tubo y bola con engranaje dentado para conectar soportes y componentes de vacío a la garra de sujeción de herramientas para tubos para un sistema de construcción ligera y de ajuste flexible
  • Múltiples posibilidades de uso para numerosas aplicaciones con una cantidad mínima de componentes de engranaje diferentes
  • Adecuado para todos los sistemas de cambio rápido y herramientas de prensas y la construcción de carrocerías

Nuestras prestaciones...

  • Abrazaderas de tubo de gran precisión y alta resistencia con engranaje dentado en construcción ligera
  • Cartera de productos sencilla y claramente estructurada
  • Ajuste flexible del ángulo en pasos de 10°

Su beneficio...

  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo gracias a la unión por forma entre los componentes
  • Requisitos de almacenamiento mínimos, montaje sencillo de un gran número de módulos configurables
  • Compatible con los sistemas de herramientas convencionales, solución flexible para una gran variedad de aplicaciones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Conexiones (engranada) SXT-CON-GB

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.07.13.00156_03.jpg
Nuevo
SXT-TC-F2-0-C4
10.07.13.00156
Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con/sin ranuras
Conexión 1: SXT-CON-GB-F-D25
Conexión 2: SXT-CON-GB-MO-D40
Ángulo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00157_03.jpg
Nuevo
SXT-TC-F2-0-M2
10.07.13.00157
Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con/sin ranuras
Conexión 1: SXT-CON-GB-F-D25
Conexión 2: SXT-CON-GB-M-D25
Ángulo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00155_03.jpg
Nuevo
SXT-TC-F2-0-M4
10.07.13.00155
Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con/sin ranuras
Conexión 1: SXT-CON-GB-F-D25
Conexión 2: SXT-CON-GB-M-D40
Ángulo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00169_04.jpg
Nuevo
SXT-TC-F4-0-C4
10.07.13.00169
Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con/sin ranuras
Conexión 1: SXT-CON-GB-F-D40
Conexión 2: SXT-CON-GB-MO-D40
Ángulo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00168_04.jpg
Nuevo
SXT-TC-F4-0-M4
10.07.13.00168
Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con/sin ranuras
Conexión 1: SXT-CON-GB-F-D40
Conexión 2: SXT-CON-GB-M-D40
Ángulo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00114_01.jpg
Nuevo
SXT-CON-GB-F-D25
10.07.13.00114
Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.
Material: Aluminio
Diseño: Female
Conexión 1: D25
Conexión Tooling: D25
assets/Artikelbild/10.07.13.00115_01.jpg
Nuevo
SXT-CON-GB-F-D40
10.07.13.00115
Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.
Material: Aluminio
Diseño: Female
Conexión 1: D40
Conexión Tooling: D40
assets/Artikelbild/10.07.13.00191_02.jpg
Nuevo
SXT-CON-GB-F-1IN
10.07.13.00191
Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.
Material: Aluminio
Diseño: Female
Conexión Tooling: 1 Inch
assets/Artikelbild/10.07.13.00112_01.jpg
Nuevo
SXT-CON-GB-M-D25
10.07.13.00112
Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.
Material: Aluminio
Diseño: Male
Conexión 1: D25
Conexión Tooling: D25
assets/Artikelbild/10.07.13.00113_01.jpg
Nuevo
SXT-CON-GB-M-D40
10.07.13.00113
Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.
Material: Aluminio
Diseño: Male
Conexión 1: D40
Conexión Tooling: D40

  1. 1
  2. 2