Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conector de vigas transversales para brazos giratorios, para conexión a herram. de tuberías, con ranuras
Conexión 1 | SXT-CON-GB-F-D25 |
Conexión 2 | SXT-CON-GB-M-D40 |
Ángulo | 0 ° |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión 1 | SXT-CON-GB-F-D25 |
Conexión 2 | SXT-CON-GB-M-D40 |
B | 35 mm |
d | 25 mm |
d1 | 40 mm |
H | 66 mm |
H2 | 56 mm |
H3 | 20 mm |
H4 | 25 mm |
L | 87,80 mm |
X1 | 45,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 242 g |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-TC-F2-0-M4
Los conectores de raíl (dentado) SCT-TC se suministran ensamblados.
Repuestos disponibles: Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles