Pieza de apriete con prolongación SXT-CL-EXT

  • Brazos basculantes para la conexión de soportes y componentes de vacío a la estructura base del tubo de las herramientas de agarre para un sistema de construcción ligera, modular y de ajuste flexible
  • "Brazos basculantes para la conexión de soportes y componentes de vacío a la estructura base del tubo de las herramientas de agarre para un sistema de construcción ligera, modular y de ajuste flexible
  • Múltiples posibilidades de uso para numerosas aplicaciones
  • Adecuado para todos los sistemas de cambio rápido y de herramientas en prensas y en la construcción de carrocerías
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en la industria del automóvil
  • Adecuado para todos los sistemas de cambio rápido y de herramientas en prensas y en la construcción de carrocerías
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en la industria del automóvil

Nuestras prestaciones...

  • Brazos basculantes de alta resistencia con abrazaderas para tubo y bola de gran precisión de un lado o de dos lados
  • Conexión del soporte para forma de bola o espiga estandarizada
  • Conexión a herramientas para tubo mediante abrazadera o diámetro de tubo de 25 mm

Su beneficio...

  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo
  • Solución flexible para una gran variedad de aplicaciones
  • Compatible con los sistemas de herramientas convencionales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Pieza de apriete con prolongación SXT-CL-EXT

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00074_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-100-F25
10.07.13.00074
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 101 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00081_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-100-F40
10.07.13.00081
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 40 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 101 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00055_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-100-M25
10.07.13.00055
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Longitud L3: 100.5 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00075_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-125-F25
10.07.13.00075
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 126 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00082_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-125-F40
10.07.13.00082
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 40 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 126 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00076_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-150-F25
10.07.13.00076
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 151 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00083_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-150-F40
10.07.13.00083
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 40 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 151 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00129_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-150-M25
10.07.13.00129
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Longitud L3: 150.5 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00077_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-175-F25
10.07.13.00077
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 176 mm
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00084_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-175-F40
10.07.13.00084
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 40 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 176 mm
Material: Aluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3