SXT-CL-EXT-D40-100-F40

N° de artículo: 10.07.13.00102

Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas

Diámetro exterior D40 mm
Diámetro interior d40 mm
Distancia entre agujeros X1101 mm
parte normal materialAluminio
Conexión 1D40
SXT-CL-EXT-D40-100-F40
Atributo Valor
B 25 mm
D 40 mm
d 40 mm
H1 105 mm
H2 25,50 mm
H3 25,50 mm
L 155,50 mm
L1 156 mm
L2 50 mm
X1 101 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Hembra
Peso 315 g
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-CL-EXT-D40-100-F40

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.