Pieza de apriete SXT-CL

  • Abrazaderas para la conexión de tubos y componentes de vacío y de herramientas para un sistema de construcción ligera, modular y de ajuste flexible
  • Adecuado para todos los sistemas de cambio rápido y de herramientas en prensas y en la construcción de carrocerías
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en la industria del automóvil

Nuestras prestaciones...

  • Sujeciones en cruz y en paralelo de gran precisión, duraderas y muy resistentes en construcción ligera
  • Cartera de productos sencilla y claramente estructurada
  • Para diámetros de tubo de 25, 40 y 60 mm y adaptador para diámetros de 25,4, 38,1 y 63,5 mm

Su beneficio...

  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo
  • Dimensionamiento sencillo y montaje rápido para requisitos de almacenamiento reducidos
  • Compatible con los sistemas de herramientas convencionales, también para tubos en pulgadas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Pieza de apriete SXT-CL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00023_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-X-MOD-25-25
10.07.13.00023
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Forma de crus
Diseño: modular
Anchura B: 60 mm
Longitud L: 60 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 25/25
assets/Artikelbild/10.07.13.00024_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-X-MOD-25-40
10.07.13.00024
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Forma de crus
Diseño: modular
Anchura B: 60 mm
Longitud L: 75 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 25/40
assets/Artikelbild/10.07.13.00025_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-X-MOD-25-60
10.07.13.00025
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Kreuz-Form
Diseño: modular
Anchura B: 60 mm
Longitud L: 95 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 25/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00026_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-X-MOD-40-40
10.07.13.00026
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Kreuz-Form
Diseño: modular
Anchura B: 75 mm
Longitud L: 75 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 40/40
assets/Artikelbild/10.07.13.00027_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-X-MOD-40-60
10.07.13.00027
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Kreuz-Form
Diseño: modular
Anchura B: 75 mm
Longitud L: 95 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 40/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00028_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-X-MOD-60-60
10.07.13.00028
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Kreuz-Form
Diseño: modular
Anchura B: 95 mm
Longitud L: 95 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 60/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00010_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-40
10.07.13.00010
Abrazadera para herramientas red.
Anchura B: 90 mm
Longitud L: 90 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00029_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-X-MOD-25-1.5IN
10.07.13.00029
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Kreuz-Form
Diseño: modular
Longitud L: 75 mm
Anchura B: 60 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 25/38,1
Conexión Tooling: 1.5 Inch
assets/Artikelbild/10.07.13.00011_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-60
10.07.13.00011
Abrazadera para herramientas red.
Anchura B: 90 mm
Longitud L: 90 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00030_01.jpg
Nuevo
SXT-CL-X-MOD-25-2.5IN
10.07.13.00030
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Kreuz-Form
Diseño: modular
Longitud L: 95 mm
Anchura B: 60 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 25/63,5
Conexión Tooling: 2.5 Inch

  1. 1
  2. 2
  3. 3