Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

  • Piezas acodadas con engranaje dentado para conectar soportes y componentes de vacío a la garra de sujeción de herramientas para tubos para un sistema de construcción ligera, modular y de ajuste flexible
  • Amplia gama de usos para numerosas aplicaciones con un número mínimo de componentes diferentes con dentados
  • Adecuado para todas los sistemas de herramientas y sistemas de cambio rápido de prensas y la construcción de carrocerías

Nuestras prestaciones...

  • Piezas acodadas de gran precisión y alta resistencia con engranaje dentado en construcción ligera
  • Cartera de productos sencilla y claramente estructurada
  • Ajuste flexible del ángulo en pasos de 10°

Su beneficio...

  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo gracias a la unión por forma entre los componentes
  • Requisitos de almacenamiento mínimos, montaje sencillo de un gran número de módulos configurables
  • Compatible con los sistemas de herramientas convencionales, solución flexible para muchas aplicaciones diferentes
 

Artículos sueltos de la familia de productos Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00121_01.jpg
Nuevo
SXT-ANG-GB2-F
10.07.13.00121
Pieza de engranaje angular, modular, para brazos giratorios y para con. con herramientas redondas
Diseño: Gear Braket both sides
Diseño: Female
Material: Aluminio
assets/Artikelbild/10.07.13.00120_01.jpg
Nuevo
SXT-ANG-GB2-M
10.07.13.00120
Pieza de engranaje angular, modular, para brazos giratorios y para con. con herramientas redondas
Diseño: Gear Braket both sides
Diseño: Male
Material: Aluminio