Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abrazadera para herramientas red.
Diseño | modular |
Diseño | Forma de crus |
Anchura B | 60 mm |
Longitud L | 95 mm |
parte normal material | Aluminio |
Usa construcci | Tubo 25/60 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 60 mm |
d | 25 mm |
d1 | 60 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 113 mm |
H2 | 45,50 mm |
L | 95 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Forma de crus |
Diseño | MOD |
Peso | 580 g |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-CL X MOD 25 60 AL
Las piezas de fijación SXT-CL se suministran como un producto listo para ser conectado.
Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT