SXT-CL-EXT-D25-100-M25

N° de artículo: 10.07.13.00058
Brazo giratorio con prolongación para conexión de los componentes de vacío en las herramientas para tuberías
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Longitud L3: 100.5 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-D25-100-M25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 25 mm
H 53 mm
H2 19,5 mm
L 121,5 mm
L1 122 mm
L2 75 mm
L3 100,5 mm