SXT-CL-EXT-D25-100-F25

N° de artículo: 10.07.13.00088
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro interior d1: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Dist. a agujero X1: 101 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-D25-100-F25
Atributo Valor
B 25 mm
d 25 mm
H1 81 mm
H2 19,5 mm
H3 19,5 mm
L 143,5 mm
L1 144 mm
L2 50 mm
X1 101 mm