SXT-CL-EXT-D25-175-F40

N° de artículo: 10.07.13.00098

Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas

Diámetro exterior D40 mm
Diámetro interior d25 mm
Distancia entre agujeros X1176 mm
parte normal materialAluminio
Conexión 1D25
SXT-CL-EXT-D25-175-F40
Atributo Valor
B 25 mm
D 40 mm
d 25 mm
H1 93 mm
H2 25,50 mm
H3 19,50 mm
L 224,50 mm
L1 225 mm
L2 125 mm
X1 176 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Hembra
Peso 405 g
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-CL-EXT-D25-175-F40

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.